Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Scaled Agile Transformation se fait alimenter par Siemens Advanta

Siemens Advanta est un conseiller stratégique et un partenaire de confiance pour les transformations numériques et durables. En tirant parti de la pile technologique de Siemens, Siemens Advanta fournit des solutions de bout en bout, du conseil à la mise en œuvre. Grâce à son expertise IT/OT, Siemens Advanta combine l'expérience de transformation de Siemens avec la fiabilité éprouvée des projets clients dans tous les secteurs et les pays. En utilisant les entreprises et partenaires de Siemens, Siemens Advanta aide les clients à débloquer la valeur des technologies Siemens tout au long de leur chaîne de valeur. Siemens Advanta Advanta, dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne, opère dans le monde entier avec environ 1000 employés dans 18 pays et 47 bureaux.

Pourquoi Ce que nous pouvons faire pour vous ?

-Analyse de base du statu quo
-Conseil et coaching
-Formation, y compris training au leadership
-Suivi des progrès et des succès

Avantages

  • Approche éprouvée pour une transition efficace et accélérée
  • Temps de mise sur le marché 50 % plus rapide
  • Rendement 30 % plus élevé
  • 20 % d'augmentation du pouvoir de décision
  • 30 % plus d'employés engagés et motivés

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

N/A