Pourquoi SICAM WEB ?
SICAM WEB permet aux utilisateurs de configurer et de tester facilement les appareils SICAM A8000. Entrez simplement l'adresse IP de l'appareil SICAM A8000 dans la barre d'adresse du navigateur, puis entrez vos données de connexion dans la boîte de dialogue de connexion SICAM WEB.
La communication avec l'appareil SICAM A8000 sera alors bidirectionnelle via une connexion Ethernet.
Les autorisations et les options d'ingénierie et de diagnostic disponibles dépendent du fait que l'utilisateur soit connecté en tant qu'administrateur ou en tant qu'invité. Sur cette base, les informations sur l'appareil et les diagnostics peuvent être lues, ou les messages d'événements et d'alarme peuvent être vérifiés. Les administrateurs ont également le droit de modifier les données de configuration ou de démarrer des routines de test.