SICAM Q200 est un enregistreur de qualité de puissance et un analyseur de réseau pour l'acquisition et l'évaluation continues de la qualité de l'énergie dans les systèmes électriques. Une qualité d'énergie électrique insuffisante peut entraîner des temps d'arrêt imprévus et des pannes d'équipement. SICAM Q200 acquiert, visualise, analyse et transmet en continu les caractéristiques du courant alternatif comme le courant, la tension, la fréquence et les harmoniques pour que votre système reste opérationnel. Identifier les points faibles, mettre en œuvre des programmes qualité et assurer la qualité de l'approvisionnement pour augmenter la durée de vie de l'équipement et réduire les temps d'arrêt. SICAM Q200 est un appareil PQ de classe A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), vous pouvez donc compter sur lui pour fournir des valeurs précises. Conforme à la norme EN 50160 et prend en charge IEC 61850 et Modbus TCP pour l'interopérabilité et la sécurité des investissements. Économisez du temps et des coûts grâce à l'identification précoce des problèmes.