Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le SICAM Protocol Test System (PTS) ?

Le SICAM PTS est un outil sur PC pour les planificateurs de systèmes et les opérateurs dans le contrôle des sous-stations. Cela simplifie votre travail quotidien en analysant et en simulant le comportement des appareils au sein de systèmes complexes.

Reliez les défis du projet liés aux différentes interprétations de protocoles et aux composants indisponibles lors des premiers tests. Test et analysez la communication à travers divers protocoles et simulez des dispositifs d'automatisation et des sous-systèmes entiers sans matériel physique.

Le fonctionnement simple de SICAM PTS ne nécessite aucune formation, ce qui permet une adoption rapide et une utilisation efficace. Effectuer des tests de conformité, des analyses de pannes et des enregistrements à long terme pour améliorer la fiabilité du système et réduire les retards coûteux des projets.

Principaux avantages

Simplifier les opérations

Rationalisez la planification du système en simulant les appareils et les comportements. Gérez efficacement et efficacement les systèmes de contrôle des sous-stations avec SICAM PTS.

Investissements sécurisés à long terme

Avec un fonctionnement homogène et neutre du fournisseur et la prise en charge des protocoles standard de l'industrie, protégez vos actifs avec un environnement de test fiable et pérenne.

Rationaliser les essais et la mise en service

Identifiez et résolvez rapidement les erreurs de l'appareil pour des résultats clairs. Accélérez les délais des projets et déployez les systèmes de manière fiable.

Capacités en vedette

Explorez les ressources