Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Travailleur énergétique souriant portant un chapeau de sécurité au téléphone, recouverte d'un graphique Siemens « X » stylisé sur un fond bleu foncé.

Siemens à Enlit Europe, du 10 au 12 novembre, Hall a.A50, Vienne

Découvrez comment les réseaux alimentés par l'IA peuvent débloquer jusqu'à 30 % de capacité supplémentaire tout en réduisant les pannes jusqu'à 30 %.

Pourquoi SICAM PPC Compact ?

SICAM (PPC) Compact est une plateforme de pointe conçue pour contrôler et optimiser les centrales photovoltaïques. Il intègre de manière transparente les grandes centrales photovoltaïques sur les toits et les petites et moyennes centrales photovoltaïques montées au sol dans les réseaux électriques, garantissant des performances maximales et la conformité au code du réseau. SICAM PPC offre plusieurs fonctionnalités avancées telles que Contrôle actif de l'alimentation, Contrôle réactif de la puissance et de la tension, Contrôle de la réponse en fréquence, et Randonnée en cas de défaillance.

Vos avantages avec SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC) :

  • Rendement énergétique maximisé : Optimisez la production de votre centrale photovoltaïque pour une efficacité maximale.
  • Stabilité améliorée du réseau : Assurer la conformité avec les codes de grille et maintenir des opérations stables.
  • Performances fiables : Minimisez les temps d'arrêt grâce à une conception de système robuste.
  • Solution à l'épreuve du futur : S'adapter à l'évolution des exigences du réseau et des demandes du marché.
  • Surveillance simplifiée : Contrôle et surveillance centralisés pour une gestion facile.

Principaux avantages

Intégration transparente du réseau

SICAM PPC assure une intégration harmonieuse des systèmes photovoltaïques dans le réseau, en respectant toutes les normes nécessaires pour un fonctionnement fiable.

Récolte d'énergie optimale

Maximisez votre production d'énergie avec un contrôle précis de la puissance active et réactive, garantissant le rendement le plus élevé possible de votre installation photovoltaïque.

Fiabilité du système robuste

Avec des capacités avancées de contrôle des pannes et un contrôle de réponse en fréquence, SICAM PPC garantit un fonctionnement continu et stable même dans des conditions difficiles.

Capacités en vedette

Secteurs

Select...

SICAM PPC en Solaire

Dans la gestion des centrales photovoltaïques, SICAM PPC optimise les installations photovoltaïques grâce à un contrôle de puissance actif et réactif, garantissant une efficacité maximale. Sa réponse en fréquence et ses capacités de contrôle des pannes garantissent une production d'énergie fiable et stable. En s'intégrant de manière transparente à l'infrastructure du réseau, SICAM PPC aide les développeurs à répondre aux exigences réglementaires et à fournir une production d'énergie supérieure, ce qui le rend essentiel pour les centrales photovoltaïques modernes.

Panneaux photovoltaïques pour les industries solaires

SICAM PPC en Solaire

Dans la gestion des centrales photovoltaïques, SICAM PPC optimise les installations photovoltaïques grâce à un contrôle de puissance actif et réactif, garantissant une efficacité maximale. Sa réponse en fréquence et ses capacités de contrôle des pannes garantissent une production d'énergie fiable et stable. En s'intégrant de manière transparente à l'infrastructure du réseau, SICAM PPC aide les développeurs à répondre aux exigences réglementaires et à fournir une production d'énergie supérieure, ce qui le rend essentiel pour le PV moderne

Panneaux solaires pour générer de l'énergie renouvelable pour les centres de données

Conseils PRO - Photovoltaic Plant Control SICAM

Découvrez comment SICAM PPC Compact coordonne les onduleurs, assure la conformité du réseau et optimise la sortie.