SICAM P50/55 est un compteur de puissance pour les systèmes électriques. Acquérir et afficher plus de 100 valeurs mesurées pour surveiller la consommation d'énergie et la qualité de l'énergie sur vos réseaux de réseau.
Des difficultés avec une alimentation stable ou une utilisation optimale de l'énergie ? Notre compteur de puissance SICAM P50/55 enregistre en continu les données énergétiques pour fournir des informations opérationnelles. Identifiez les sources de consommation et les heures de pointe pour réduire les coûts énergétiques et prévenir les fluctuations de qualité de l'alimentation.
Mesurez plus de 100 valeurs électriques, y compris les harmoniques, pour l'analyse de la qualité de la puissance. Intégration avec les systèmes existants à l'aide des protocoles PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII ou IEC 60870-5-103. Comptez sur l'écran graphique et 1 Mo de mémoire pour l'enregistrement et la surveillance des données afin que vous puissiez conserver les données pendant les pannes.