Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SICAM LS ?

Gardez vos opérations industrielles résilientes lorsque des interruptions de génération ou des pannes de réseau se produisent. SICAM LS offre une décharge ultra-rapide et basée sur la puissance en 30 à 70 ms, maintenant la stabilité de la fréquence et prévenant les pannes en cascade. Construit sur la IEC 61850 GOOSE, il est capable d'évoluer jusqu'à 300 charges sur 50 niveaux de priorité, s'intégrant parfaitement à la protection SIPROTEC et aux RTU SICAM. Les applications typiques comprennent les usines pétrolières et gazières, les installations chimiques, les centres de données et les opérations minières, où les temps d'arrêt sont coûteux et critiques pour la sécurité. Dans le cadre du portefeuille SICAM 8, SICAM LS travaille aux côtés de SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact et SICAM SOG pour permettre la gestion dynamique de la charge, le contrôle des microréseaux et les réseaux auto-optimisés pour un avenir énergétique plus intelligent et plus sûr.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Principaux avantages

Stabiliser la puissance industrielle

Réagissez dans les 30 à 70 ms aux imprévus avec une décharge rapide basée sur la puissance pour maintenir la fréquence et les charges prioritaires stables, même sur plusieurs îles.

Réduire le risque de panne

Combinez le dépouillement dynamique basé sur la réserve et la sauvegarde basée sur la fréquence avec des seuils échelonnées pour éviter les déplacements en cascade et les pannes d'électricité.

Échelle avec votre grille

Remettez jusqu'à 300 charges sur 50 niveaux de priorité par rapport à la norme IEC 61850 GOOSE, orchestrée avec des EEI SIPROTEC et un contrôleur SICAM RT.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Garantir une alimentation fiable — SICAM LS

Explorez les ressources

SiePortal - Boutique en ligne