Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi indicateur de court-circuit pour lignes aériennes — SICAM ?

Avec SICAM FSI (Fault Sensor Indicator), Siemens propose un dispositif de détection de pannes pour les réseaux de lignes aériennes MV. Cet appareil assure une meilleure disponibilité du réseau en localisant et en signalant rapidement et de manière fiable les défauts de terre et les courts-circuits. Sa conception sans entretien avec une autonomie de 10 ans offre une solution très conviviale et rentable. SICAM FSI est disponible en 2 versions : 6MD2314-1AB10 — sans communication : Les défauts sont signalés directement sur l'appareil par des LED. 6MD2314-1AB11 - avec communication : En plus de l'affichage LED local, les défauts de terre et les courts-circuits sont transférés vers une passerelle (SICAM FCG) via une connexion radio sécurisée. SICAM FCG (Fault Collector Gateway) établit la connexion à un centre de contrôle de niveau supérieur via GPRS et envoie les messages au centre de contrôle.

Principaux avantages

Réduire l'entretien et la consommation d'énergie

Le SICAM FSI ne demande aucun entretien — il suffit de changer la batterie après 10 ans. Les capteurs autonomes réduisent la consommation d'énergie de l'appareil, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie d'alimentation.

Réduction des temps d'arrêt

Détection rapide des pannes, localisation exacte des pannes et informations aux équipes de maintenance pour moins de temps d'arrêt et une plus grande disponibilité des réseaux de lignes aériennes.

Configurez l'appareil facilement

Profitez d'une configuration rapide et facile de l'appareil avec un code QR sur SICAM FSI et un navigateur Web plutôt que des commutateurs DIP.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Caractéristiques et fonctions

Explorez les ressources