Pourquoi SICAM FCM plus ?
SICAM FCM plus est un indicateur de court-circuit et de défaut de terre pour les réseaux de câbles moyenne tension, compatible avec les capteurs intégrés SiBushing. Surveillez les conditions du réseau et gagnez en transparence pour les systèmes de points neutres résonants, compensés, isolés et solidement mis à la terre de 6,6 kV à 36 kV.
L'intégration des énergies renouvelables remet en cause une alimentation électrique stable et provoque des pannes imprévues. SICAM FCM plus résout ce problème grâce à une localisation précise et rapide des pannes grâce à une surveillance directionnelle et non directionnelle des courts-circuits et des pannes au sol. Restaurez le service rapidement, minimisez les temps d'arrêt et améliorez la résilience du réseau.
Réduisez les coûts d'installation grâce à des connexions RJ45 faciles pour les capteurs SiBushing. L'appareil fournit une compensation de température précise pour éliminer le recalibrage et la maintenance. Accédez aux valeurs mesurées en temps réel via l'interface RS485 MODBUS RTU pour une meilleure gestion opérationnelle.