Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi indicateur de défaut terrestre pour les câbles - SICAM EFI ?

Utilisez SICAM EFI pour détecter les défauts de terre dans les réseaux câblés moyenne tension. Il détecte et indique (localement et à distance) les défauts dans les réseaux de câbles radiaux ou à anneau ouvert des réseaux de réseaux mis à la terre solidement ou faiblement résistifs.

SICAM EFI évalue en permanence les valeurs actuelles des capteurs externes. Il détecte et signale rapidement un défaut terrestre lorsqu'un seuil défini est dépassé, ce qui permet une restauration plus rapide du service et améliore la disponibilité du réseau.

Assurer un fonctionnement continu avec une double alimentation AC/DC et une batterie, en maintenant la fonctionnalité après les coupures d'alimentation principale. Installez-le facilement à l'aide de capteurs à noyau divisé, idéal pour la mise à niveau des câbles MV. Les dispositifs de retenue intégrés empêchent les fausses détections de défauts dues aux courants d'incursion et aux opérations de refermeture automatique, fournissant des indications précises et fiables.

Principaux avantages

Fiabilité accrue

Détectez et localisez plus rapidement les failles au sol dans les réseaux radiaux et à anneau ouvert.

Restauration de service plus rapide

Compter sur une plus grande disponibilité du réseau de distribution, moins de temps d'arrêt et une réduction des pertes de revenus.

Configuration facile

Rationalisez la configuration à l'aide de commutateurs DIP.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Commencer