Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SICAM Dynamic Load Management (DLM) ?

SICAM DLM est une application de gestion de charge dynamique pour les infrastructures de charge. Il permet la conformité aux conditions de connexion au réseau et évite les surcharges d'équipement, réduisant les exigences d'extension du réseau et minimisant les charges d'alimentation. Cette solution logicielle robuste, fiable et flexible résout efficacement les défis lors de la construction de nouvelles infrastructures de charge.

A diagram showing a charging station with multiple electric vehicles connected and a control panel for load management.

Principaux avantages

Réduisez les expansions coûteuses du réseau

Réduction du besoin de renforcement du réseau — jusqu'à l'évitement complet — en gérant intelligemment les charges et en augmentant l'efficacité de la capacité réseau existante.

Prévenir les surcharges et les pics de charge

Protégez les transformateurs de la surcharge et minimisez les charges de pointe coûteuses en lisant la demande et en contrôlant la consommation en temps réel.

Assurer la conformité et maximiser l'utilisation de la recharge

Répondre aux exigences de connexion au réseau, y compris les réductions de charge demandées par l'opérateur, tout en faisant le meilleur usage possible de l'infrastructure de charge avec différents facteurs de simultanéité.

Capacités en vedette

Explorez les ressources

Téléchargements

SiePortal - Boutique en ligne