Pourquoi le logiciel SICAM DISto ?
SICAM DISto détecte et stocke automatiquement les enregistrements numériques de défaillances des relais de protection. Analysez les événements critiques du réseau et accédez à un historique complet des perturbations dans notre logiciel pour une enquête détaillée.
Les relais de protection ont une mémoire limitée pour les enregistrements de perturbations, ce qui empêche une analyse approfondie. SICAM DISto va récupérer et stocker automatiquement les enregistrements sur un PC via la communication de la sous-station. Maintenir une archive complète des événements de la grille, permettant une analyse précise et approfondie sans perte de données.
Utilisez le format OMTRADE normalisé (IEC 60255-24) pour une analyse facile avec divers outils. SICAM DISto reconnaît et décompresse les fichiers COMTRADE des transmissions IEC 61850, simplifiant la gestion des données. Pour la CEI 60870-5-103, elle prépare une liste détaillée des événements avec des informations pertinentes pour la protection, offrant des informations complètes pour une prise de décision efficace.