Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Travailleur énergétique souriant portant un chapeau de sécurité au téléphone, recouverte d'un graphique Siemens « X » stylisé sur un fond bleu foncé.

Siemens à Enlit Europe, du 10 au 12 novembre, Hall a.A50, Vienne

Découvrez comment les réseaux alimentés par l'IA peuvent débloquer jusqu'à 30 % de capacité supplémentaire tout en réduisant les pannes jusqu'à 30 %.

Pourquoi SICAM A8000 CP-8010/12 ?

La nouvelle série compacte RTU SICAM A8000 CP-8010/12 est basée sur la plateforme SICAM 8. Utilisé dans les appareillages de commutation basse et moyenne tension, il est optimisé pour contrôler et surveiller la distribution d'énergie, c'est-à-dire comme automatisation du réseau de distribution. L'écran RVB Snap‑On CM‑8880 permet un accès local aux informations de diagnostic et d'état ainsi qu'à des opérations simples sur site.

Vos avantages avec SICAM A8000 CP-8010/12 :

• Affichage optionnel : Permet des diagnostics locaux rapides et une opération simple sur site directement sur l'appareil.

• RMU numérisée : Activer la surveillance et le contrôle avancés

• Communication sur le réseau mobile : via LTE avec GPRS-Fallback (disponible dans le CP-8012)

• Communication sans fil

• Connectivité IoT : Fourniture de données via une connexion Internet sécurisée aux services et applications basés sur le cloud

• Conforme aux normes IEC 62443 et IEC 62351 : Assure une cybersécurité robuste pour une automatisation du réseau sécurisée et conforme

Principaux avantages

Moins de complexité, moins de coûts

La combinaison du matériel, des logiciels, du contrôleur et de l'ingénierie sur une seule plateforme réduit les efforts de training, les interfaces et les coûts de maintenance grâce à une ingénierie cohérente avec SICAM Device Manager.

RTU compact, flexible et à l'épreuve du futur

L'alimentation et les E/S intégrées, l'écran Snap‑On en option (CM‑8880), l'extensibilité d'E/S modulaire et de larges options de communication permettent une utilisation dans une large gamme d'applications d'automatisation de l'alimentation.

Cybersécurité et fiabilité opérationnelle les plus élevées

Certifié selon IEC 62443, conçu pour les environnements de sous-stations et conforme aux normes de sécurité modernes pour assurer la protection des investissements à long terme et un fonctionnement sécurisé.

Capacités en vedette

Secteurs

Select...

SICAM CP-8010/12 dans les services publics d'électricité

SICAM CP-8010/12 soutient les services publics d'électricité dans l'automatisation des réseaux de distribution en permettant un contrôle, une surveillance et un échange de données fiables dans les réseaux MV. Sa conception RTU robuste, ses communications sécurisées et ses protocoles standardisés permettent une intégration transparente dans le SCADA utilitaire et les systèmes de contrôle.

Umspannwerk Sandersdorf

Explorez les Resources (en anglais)