Le SICAM A8000 est une unité d'automatisation de sous-station conçue pour automatiser des processus largement distribués tout au long de la chaîne énergétique. Son puissant CPU dual-core combine différents protocoles de communication sur une seule interface, ce qui réduit considérablement les exigences matérielles et les coûts d'ingénierie. C'est le premier système à permettre le chargement d'autres applications sur le même appareil à l'aide de la technologie des conteneurs docker.
Protocoles de communication
Combinez différents protocoles de communication sur une seule interface avec notre puissant CPU dual-core. Réduisez considérablement vos exigences matérielles et rationalisez l'intégration du système.