Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'automatisation et les terminaux distants — SICAM A8000

La série SICAM A8000 est une gamme d'appareils modulaires pour les applications de télécommande et d'automatisation dans tous les domaines de l'approvisionnement en énergie. Sa conception convient aux conditions ambiantes difficiles et à la haute tension jusqu'à 5kV, assurant la fiabilité et empêchant les pannes directement dans les sous-stations. La modularité de la plateforme fournit une solution évolutive pour des applications polyvalentes et une sécurité d'investissement élevée.

Principaux avantages

Optimisez votre grille en 3 étapes

Premièrement, surveiller les stations pour permettre la localisation rapide des pannes et la haute disponibilité, deuxièmement impliquent la télécommande de l'appareillage de commutation pour minimiser les temps d'arrêt et troisièmement, réduire les pertes de réseau grâce au contrôle du débit de charge.

Prêt à l'emploi pour économiser des ressources

La série SICAM A 8000 est dotée d'une fonctionnalité de module plug-and-play qui permet d'économiser du temps et des coûts, tandis que la modularité de la plate-forme permet des options d'application polyvalentes et un inventaire réduit.

Simplifiez avec des intégrations utiles

Doté de plusieurs interfaces et d'un module GPRS intégré pour une adaptation simple aux infrastructures de communication existantes, tandis qu'un outil de paramétrage Web intégré permet une ingénierie simple.

Capacités en vedette

Explorer les ressources