Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi gestionnaire de puissance sentron ?

Transparence pour réduire les coûts énergétiques et augmenter la disponibilité des installations : gestionnaire de puissance sentron permet aux gestionnaires de l'énergie, aux consultants en énergie et aux gestionnaires d'installations de surveiller la consommation d'énergie dans les bâtiments et les usines, de surveiller l'état de leur distribution d'énergie et la qualité de l'énergie, et de générer des rapports pour la gestion opérationnelle de l'énergie conformément à la norme ISO 50001. Le logiciel a tout ce dont vous avez besoin pour une gestion complète de l'énergie - de la gestion sécurisée des droits et un large éventail de types de rapports aux mises à jour logiciel flexibles. De plus, le logiciel prend en charge les appareils SENTRON et tous les autres appareils, y compris les appareils tiers, avec une limite supérieure système de 1 000 appareils par serveur.

Principaux avantages

Augmenter l'efficacité énergétique et les coûts

Gagnez en transparence sur la consommation d'énergie et utilisez la gestion de charge pour optimiser les opérations.

Fiabilité et disponibilité supérieures

Utilisez la maintenance prédictive pour éviter les temps d'arrêt imprévus et maximiser la disponibilité de vos systèmes de distribution basse tension.

Restez conforme aux normes ISO

Créez des rapports avec gestionnaire de puissance sentron pour la gestion opérationnelle de l'énergie selon ISO 50001.

Capacités en vedette

Rapports complets sur l'alimentation

Transparence énergétique élevée grâce à des rapports complets

  • Traitement de données et exportation pour un large éventail de rapports énergétiques tels que l'énergie absolue, la variance de charge, le rapport du centre de coûts, le rapport sankey, les 10 principaux consommateurs d'énergie, etc.
  • Archivage intégré à long terme pour l'analyse de données sur de plus longues périodes
  • Rapports et stockage de rapports dans plusieurs formats
  • Possibilité de transférer des rapports vers une liste de courrier électronique ou un dossier
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Surveillance fiable de la qualité de l'alimentation

Disponibilité et efficacité accrues grâce à une qualité de l'alimentation transparente

  • Tableaux de bord simples, préconfigurés et basés sur un navigateur au niveau de l'appareil, de la zone et du système pour évaluer la qualité de l'alimentation selon EN 50160
  • Alarmes en cas de déviations de tension, d'harmoniques, d'affaissements et de gonflements de tension, ainsi que de transitoires
  • Rapports conformes à la norme EN 50160
  • Surveillance avec PQ Advisor dans gestionnaire de puissance sentron via le protocole IEC 61850 avec les instruments qualité de l'alimentation SICAM Q100 et SICAM Q200

Lire la suite dans notre fiche d'information 'Qualité de l'alimentation pour les centres de donnés'

Surveillance fiable de l'état

Disponibilité plus élevée grâce à une surveillance fiable de l'état

  • Tableau de bord de santé à l'échelle du système et affichages individuels avec des indicateurs clés importants pour la gestion intégrée des diagnostics, des pannes et de la maintenance
  • Informations sur l'état des disjoncteurs (SENTRON 3VA et 3WA), tels que l'état de santé en pourcentage exact et la durée de vie restante prévue

Vos avantages pour la surveillance de l'état et la gestion de la maintenance

  • Vues standard prédéfinies disponibles, possibilité d'adaptation sur mesure
  • Localisation rapide des erreurs et des pannes et prévention des arrêts
  • Planification préventive des travaux de maintenance
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Mise en service flexible

Interface utilisateur, tableaux de bord et rapports adaptables individuellement

  • Alarmes définissables individuellement, listes d'alarmes, modèles d'appareils adaptables et tableaux de bord configurables
  • Les logo de l'entreprise ou les en-têtes et pieds de page définis peuvent être ajoutés aux modèles de rapport standard
  • Structure de rapports avec plusieurs dossiers et génération de rapports et stockage dans plusieurs formats possibles
  • Bibliothèque graphique standardisée avec des centaines d'éléments prédéfinis pour générer rapidement des graphiques animés qui peuvent être adaptés à un projet spécifique
  • Éditeur graphique optionnel pour un design personnalisé qui peut également être utilisé sur d'autres systèmes gestionnaire de puissance sentron sans installations supplémentaires

Foire aux questions