Pourquoi SENTRON ECPD ?
Le SENTRON ECPD polyvalent fait de la commutation électromécanique une chose du passé ! Son algorithme de protection intelligent assure une détection et un déclenchement des pannes beaucoup plus rapides et plus précis. La résistance aux impulsions, la sélectivité, le paramétrage flexible et de nombreuses fonctions complémentaires qui peuvent être activées et adaptées selon les besoins ouvrent un monde de nouvelles possibilités :
- Gérer les courants d'entrée élevés en toute confiance.
- Éliminez la consommation d'énergie en veille inefficace.
- Contrôlez les systèmes de distribution d'énergie à distance.
- Remplacez les fonctions multi-appareils nécessitant jusqu'à 16 largeurs de module par un seul appareil compact de 2 MW.
- Mettre en œuvre des améliorations de protection des circuits sans modification structurelle coûteuse.
- Réduisez l'utilisation des ressources, les coûts des matériaux et la consommation d'énergie.
- RCM (surveillance du courant résiduel) permettant des économies importantes sur les essais périodiques d'isolation légaux