Chaque année, plusieurs centaines de milliers de cas de dommages dus à la foudre et aux surtensions sont signalés rien qu'en Allemagne, avec des coûts de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Les SENTRON overvoltage protection devices sont une solution complète pour protéger les installations électriques. Ils préviennent de manière fiable les dommages causés par la foudre et les surtensions, protégeant vos systèmes contre les pannes, la destruction de l'équipement et même les incendies. Notre portefeuille offre un concept de protection gradé à trois niveaux, garantissant que les mesures sont adaptées à vos conditions et exigences locales spécifiques. Les produits de la gamme de dispositifs de protection contre les surtensions SENTRON comprennent :
- Paraouillères SENTRON 5SD7, type 1
- Paraoudres combinés SENTRON 5SD7, type 1 et type 2
- Parapuche combiné SENTRON 5SD7, type 1 et 2
- Paraurtenseurs SENTRON 5SD7, type 2
- Parapoudres SENTRON 5SD7, types 1, 2 et 3
- Parasurtenseurs photovoltaïques SENTRON 5SD7, type 2