Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les composants de distribution SENTRON ?

Plus il est facile d'assembler et de connecter des systèmes et des appareils pour la distribution d'énergie électrique, plus vous pouvez répondre rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Les installateurs et les constructeurs de panneaux bénéficient également d'une configuration simplifiée et d'un encombrement réduit dans les composants de distribution SENTRON, comme les barres omnibus et les bornes de jonction, et les armoires de commande SENTRON.

Principaux avantages

Icône d'une clé et d'un tournevis

Simplifier l'assemblage et la connexion

Réduisez l'effort d'installation dans la distribution d'énergie avec les composants de distribution SENTRON. Faciliter le travail des installateurs et des constructeurs de panneaux grâce à des systèmes modulaires qui combinent assemblage et connexion en une seule étape.

Icône symbolisant les économies de temps et d'argent

Économisez du temps et des coûts lors de l'installation

Réduisez le temps d'installation grâce à une planification de projet optimisée et à un encombrement réduit. Réduisez les coûts grâce à des processus plus efficaces et réduisez les efforts de planification, d'assemblage et de configuration de votre distribution d'énergie.

Icône symbolisant la mise en œuvre

Assurer un fonctionnement sûr et fiable

Compter sur les composants de distribution SENTRON pour le plus haut niveau de sécurité opérationnelle et de fiabilité. Bénéficier de connexions de contact sécurisées et d'une gamme complète d'accessoires — pour une distribution d'énergie sûre à long terme.

Capacités en vedette

Rendu d'un système de barre busbar 40mm 8US

BARRES AUTOBUS SENTRON 8US1

Ces systèmes simplifient l'intégration de composants électrotechniques dans les systèmes de distribution. La conception modulaire et peu encombrante comprend des contacts à montage rapide avec des montants longitudinaux pour assurer une installation rapide. Les alimentateurs de charge prêts à l'emploi réduisent davantage le temps de montage, car la fixation mécanique et le contact électrique sont effectués en une seule étape de travail, ce qui réduit considérablement les coûts d'assemblage.

Avec un espacement des barres de bus de 60 mm, notre portefeuille offre une large gamme de barres omnibus pour des courants allant jusqu'à 1 600 A. Ils conviennent à toutes les armoires de commande en ingénierie de machines et de systèmes.

Voir le portefeuille 8US1

Système de barre omnibus SENTRON 8US2 CrossBoard

Conçu pour l'installation rapide et fiable de dispositifs de commutation, ce système fournit une alimentation électrique directement à travers la barre omnibus, éliminant ainsi le câblage complexe. Les appareils et les adaptateurs sont enfilés rapidement et en toute sécurité, offrant une facilité de manipulation maximale et une flexibilité d'installation au sein de l'armoire de commande.

Découvrez 8US2 CrossBoard

Rendu d'un système de barre bus CrossBoard 8US2
Rendu d'un terminal enfichable 8WH6 iPo (in-push-out)

Blocs de bornes SENTRON 8WH

Simplifiez la connexion des câbles entrants et sortants dans les tableaux de distribution et les armoires de commande tout en minimisant les besoins en espace. Ces blocs sont conçus pour diverses applications, allant de l'ingénierie de la circulation et de l'automatisation aux installations électriques dans les bâtiments.

Le portefeuille complet prend en charge tous les principaux types de connexion - tels que vis, à ressort, In-Push-Out (iPo), plug-in combiné et IDC - offrant une flexibilité maximale et une configuration simplifiée.

Explorez la gamme 8WH

Découvrez les documents

Catalogues et fiches techniques

Catalogue | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALPHA

Fiche technique | Système de barre omnibus SENTRON 8US2 CrossBoard

Liens

Lien | Configurateurs