Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Disjoncteur pneumatique SENTRON 3WD

Le disjoncteur d'air 3WD DC est développé sur la base de la plate-forme technologique ACB avancée de Siemens et est spécialement conçu pour les scénarios de distribution d'énergie CC. Le modèle 3WD dispose d'une tension nominale allant jusqu'à 1000V, d'un courant nominal allant jusqu'à 2000A et d'une capacité de rupture allant jusqu'à 65kA. Il est équipé de fonctions de protection complètes et est livré en standard avec le mode de maintenance de sécurité DAS+ pour un fonctionnement stable de l'équipement et la sécurité du personnel tout en offrant une protection efficace et fiable pour les systèmes de distribution d'énergie CC. Le 3WD répond aux exigences d'application des parcs à courant continu, des centres de données et plus encore.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Performances robustes

Le disjoncteur à air 3WD DC est conçu pour les scénarios exigeants de distribution d'énergie CC. Il possède des paramètres de performance exceptionnels : une tension nominale jusqu'à 1000V, un courant nominal jusqu'à 2000A et des capacités de coupure de 65kA.

Configuration flexible

La 3WD offre des fonctions de protection complètes, y compris la protection contre les surcharges, les courts-circuits courts, les courts-circuits instantanés et la protection contre les défauts de terre, répondant de manière fiable à des exigences complexes et diverses en matière de protection de la distribution d'énergie.

Protection accrue de la sécurité personnelle

Le mode de maintenance de sécurité DAS+ est standard pour assurer un fonctionnement stable de l'équipement et la sécurité du personnel. Attendez-vous à une sécurité efficace et fiable pour les systèmes de distribution d'énergie CC.

Capacités en vedette