Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi les disjoncteurs à boîtier moulé SENTRON 3VD DC (MCCB) ?

Poursuivant la philosophie de conception classique des disjoncteurs à boîtier moulé 3VA Siemens, le disjoncteur à boîtier moulé 3VD DC de Siemens intègre fiabilité et innovation. Il prend en charge une tension maximale de 1000V DC, répondant aux exigences exigeantes de diverses applications DC. Doté d'une conception bipolaire innovante, il réduit de 20 % l'espace dans les armoires et le coût des matières premières comme les barres de cuivre. De plus, cela réduit le temps d'installation jusqu'à 30%. Sûre, fiable, très efficace et rentable, le 3VD fournit des solutions de protection exceptionnelles pour vos systèmes d'alimentation en courant continu.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Garantir la flexibilité et la fiabilité avec un design classique

3VD hérite de la philosophie de conception classique des disjoncteurs à boîtier moulé Siemens 3VA, prenant en charge les accessoires universels. Il assure une configuration flexible tout en offrant fiabilité et stabilité

Design innovant

3VD fournit une conception de taille innovante, en adoptant une solution bipolaire plus compacte. Économisez de l'espace dans l'armoire de 20 % et réduisez le temps d'installation de 30 %.

Capacités complètes couvrant les applications DC

3VD convient au système DC avec une tension maximale jusqu'à 1000VDC. Il offre une couverture actuelle jusqu'à 1200A, de multiples options pour la capacité de coupure et intègre des schémas de protection flexibles pour couvrir les applications DC compliquées.

Les vannes dynamiques sont