Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
ENSEMBLE PROMOTIONNEL

Ensemble d'équipement modulaire SENTRON

Security que vous pouvez vous permettre !
Découvrez les équipements modulaires SENTRON à un prix attractif !

Un tableau de distribution est le cœur de chaque installation électrique. La fiabilité de la protection dépend de la qualité des appareils qui y sont installés — que ce soit à la maison, au bureau ou dans une installation industrielle. En choisissant des produits de marque éprouvés, vous investissez dans la tranquillité d'esprit et la sécurité à long terme.

L'ensemble d'appareils modulaires SENTRON de Siemens combine trois types clés de protection dans une solution complète — idéale pour les installateurs et les investisseurs à la recherche de fiabilité à un prix raisonnable.

Qu'est-ce qui est inclus dans l'ensemble ?

  • 5SV4344-0 disjoncteur différentiel
    — version 3+N, 40 A, type CA, sensibilité 30 mA. Protège efficacement contre les courants différentiels dangereux, minimisant le risque de choc électrique.
  • 5SL6316-6 disjoncteur miniature
    — 3 pôles, caractéristique B16 A, capacité de court-circuit de 6 kA. Protection fiable des circuits triphasés contre les surcharges et les courts-circuits.
  • 3x 5SL6116-6 Disjoncteurs
    — 1 pôle, caractéristique B16 A, capacité de court-circuit de 6 kA. Protection éprouvée pour les circuits à prise monophasés.

Numéro de commande du kit ci-dessus

Prix suggéré

PL2 : SIEP_RCD_AC

189 PLN brut

La promotion est valable jusqu'au 31 août 2026, ou jusqu'à épuisement des stocks.


Pourquoi choisir SENTRON ?

Les produits SENTRON sont synonymes de qualité, attestée par les décennies de présence de Siemens sur le marché de l'électricité. La fabrication de précision, le respect des normes et la longue durée de vie en font un choix intéressant — aujourd'hui et à l'avenir.

Commandez un ensemble et essayez-le maintenant !

Radar du produit

Product Radar est l'outil officiel de Siemens prenant en charge la recherche de produits.