Pourquoi Système automatisé de sécurité des travailleurs sur piste avec adaptateurs d'interface ?
Un SIL4 PoC pour la protection du chantier qui minimise les interruptions et améliore l'efficacité de la maintenance en utilisant des données d'interverrouillage en temps réel et des avertissements automatisés spécifiques à l'itinéraire. Son architecture basée sur un adaptateur assure la rétrocompatibilité, tandis que sa conception conforme à EULYNX permet la préparation pour l'ETCS niveau 2. Cela protège les investissements du cycle de vie, renforce la sûreté et la cybersécurité, et positionne les opérateurs pour un avenir indépendant des fournisseurs.