Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les commutateurs de couche 3 SCALANCE X-400 ?

Concevez et gérez des réseaux de communication, du niveau de contrôle au niveau de gestion, et assurez la haute disponibilité avec le commutateur de couche 3 géré SCALANCE X-400.

Les réseaux industriels font face à des demandes croissantes et à des applications complexes. Notre commutateur SCALANCE X-400 répond à ces défis grâce à de nombreux ports, à des taux de transmission élevés et à la prise en charge des câbles à fibre optique et en cuivre.

  • Bénéficiez d'une alimentation par Ethernet et de taux de transfert de données gigabit, offrant de solides performances pour vos opérations et une flexibilité robuste pour votre réseau industriel :

    • réalisez des configurations réseau flexibles et mettez en œuvre des applications exigeantes avec une densité de ports élevée et diverses options de bande passante Opérer
    • de manière fiable dans des environnements industriels difficiles, car le commutateur fonctionne de -40° à +60° Utilisez la fonctionnalité VLAN intégrée pour structurer
    • une production importante réseaux, amélioration de l'organisation et de l'efficacité opérationnelle
  • Principaux avantages

    Améliorer la flexibilité du réseau

    Adaptez votre réseau aux demandes croissantes grâce à une flexibilité accrue. Le commutateur de couche 3 SCALANCE X-400 offre une solution robuste pour répondre à l'évolution des besoins de communication, de sorte que votre infrastructure demeure agile et réactive aux changements.

    Atteindre une haute disponibilité du réseau

    Concevoir des réseaux, du niveau de contrôle au niveau de la gestion, pour assurer la haute disponibilité. Cela permet un fonctionnement continu et minimise les temps d'arrêt, fournissant une base fiable pour vos processus industriels critiques et vos flux de données.

    Simplifier et rationaliser la gestion du réseau

    Rationaliser la gestion des réseaux de production complexes. La fonctionnalité VLAN intégrée permet une structuration claire et une segmentation virtuelle, ce qui réduit la complexité opérationnelle et simplifie l'administration pour votre équipe.

    Capacités en vedette