Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir SCALANCE X-100 ?

SCALANCE X-100 est une gamme de commutateurs Ethernet non gérés et de convertisseurs de médias idéaux pour la configuration de petits réseaux industriels à un prix avantageux. Comme ils n'ont pas besoin d'être configurés, ces dispositifs permettent une intégration réseau rapide et simple pour les applications orientées machine. Que ce soit avec 8 ou 24 ports, une utilisation dans l'armoire de commande ou à proximité de la machine : notre vaste gamme SCALANCE X-100 offre des commutateurs Ethernet industriels non gérés et des convertisseurs de médias pour de multiples exigences et tâches.

  • La gamme d'options comprend :

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG SCALANCE XB-100
    • SCALANCE XCM-100 convertisseur
    • de
    • média
  • Principaux avantages

    Utilisation dans des environnements difficiles

    Résister à des conditions difficiles et à des températures extrêmes, de -40 °C à +70 °C. Utilisez les interrupteurs SCALENCE dans les zones à risque d'explosion de la zone 2, conformément aux normes ATEX et IECEx.

    Intégration rapide

    Accélérez l'intégration de votre réseau. Les commutateurs non gérés n'ont pas besoin d'être configurés, vous pouvez donc facilement les intégrer à votre réseau industriel.

    Améliorez vos opérations

    Offrez des performances fiables grâce à des commutateurs dotés d'un grand nombre de ports Ethernet, d'une alimentation redondante sur les versions 24 V CC et de petites profondeurs de montage pour économiser de l'espace dans l'armoire de commande.

    Solutions en vedette