Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le commutateur compact SCALANCE X-000 ?

Les commutateurs non gérés SCALANCE X-000 et les modules de commutation compacts (CSM) prennent en charge la mise en réseau simple et peu encombrante.

Les environnements industriels nécessitent une mise en réseau robuste sans configuration complexe. Les commutateurs SCALANCE X-000 et CSM fournissent des fonctionnalités non gérées pour une configuration rapide, permettant de gérer l'espace limité et de fournir des données fiables, même dans les conditions les plus difficiles. Les commutateurs SCALANCE X-000 offrent une conception peu encombrante avec 5x ports RJ45 pour une intégration facile et une configuration rapide, tandis que les commutateurs XB-000 fournissent une transmission gigabit et un support par fibre optique pour les données sur lesquelles vous pouvez compter.

Les modules de commutation compacts sont une option rentable pour étendre la connectivité des contrôleurs SIMATIC — permettant une mise en réseau robuste et efficace, minimisant les temps d'arrêt et optimisant les opérations.

Principaux avantages

Transmettre des données efficacement

Les commutateurs SCALANCE X-000 vous permettent d'intégrer facilement des machines dans des installations existantes, ce qui permet des transmissions de données efficaces, y compris des applications de portée gigabit.

Activer un fonctionnement robuste

Faites confiance à un boîtier métallique robuste pour les commutateurs SCALANCE X-000, adapté aux environnements industriels difficiles, au trafic ferroviaire et routier. Déployez SCALANCE XB-000 avec boîtier en plastique pour des réglages industriels moins exigeants de -10°C à +60°C.

Économisez de l'espace

Simple, peu encombrant et de qualité industrielle, avec les commutateurs SCALANCE X-000, vous pouvez trouver le commutateur compact qui convient le mieux à vos besoins de mise en réseau de votre machine.

Capacités en vedette