Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les routeurs industriels SCALANCE M ?

SCALANCE M est un portefeuille de routeurs industriels qui fournissent des communications filaires et sans fil polyvalentes pour les réseaux IP. Connectez les utilisateurs fixes et mobiles à un centre de contrôle central pour la télécommande, le téléservice et d'autres applications industrielles à distance.

Résolvez le défi de connecter des usines et des machines distantes où les réseaux dédiés sont coûteux ou indisponibles. Nos routeurs SCALANCE M fournissent des connexions sécurisées et rentables via des réseaux publics ou privés. Cela permet un échange de données fiable et une protection robuste contre les cyberattaques.

Adaptez votre infrastructure avec un portefeuille polyvalent, comprenant des routeurs mobiles sans fil (3G, 4G, 5G) et filaires (SHDSL, PROFIBUS/MPI). Réaliser des opérations efficaces avec des débits de données élevés pour une transmission de données et d'images sans délai. Atteindre une cybersécurité robuste et une conformité réglementaire avec les produits sans fil certifiés RED 3.3.

Principaux avantages

Simplifiez l'accès à distance aux usines et aux machines

Atteignez un accès à distance facile et sécurisé à vos machines et installations. Utilisez les routeurs industriels SCALANCE M avec SINEMA Remote Connect pour la télécommande universelle et le téléservice afin de rationaliser les communications industrielles à distance.

Obtenez une connectivité filaire et sans fil polyvalente

Connectez des machines et des usines distantes à l'aide d'un portefeuille polyvalent d'options de communication filaires ou sans fil. Choisissez parmi GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL ou PROFIBUS/MPI pour convenir à diverses applications industrielles d'accès à distance.

Améliorez la sécurité opérationnelle avec une sécurité robuste

Protégez vos réseaux sans fil industriels contre les cybermenaces avec des produits conformes à RED 3.3. Assurer le respect des dernières réglementations de l'UE, en fournissant une défense solide contre les cyberattaques pour des opérations fiables et sûres.

Capacités en vedette