SCALANCE LPE est un petit et robuste moteur de traitement local doté d'un CPU puissant. Il est utilisable de manière flexible — par exemple, pour les applications de périphérie qui vous permettent d'augmenter considérablement l'efficacité de vos plantes. SCALANCE LPE collecte les données directement au niveau du processus, les prétraite et les met à la disposition d'autres systèmes. Les applications possibles sont par exemple la surveillance d'état de plusieurs appareils à des fins de maintenance prédictive ou de détection d'anomalies dans les réseaux de communication. Grâce à son CPU puissant, le moteur de traitement gère plusieurs applications simultanément. Son système d'exploitation basé sur Linux vous permet de mettre en œuvre vos propres applications auto-développées ainsi que les applications disponibles sur le marché (telles que Docker©) avec un seul appareil.
Pourquoi SCALANCE LPE (moteur de traitement local) ?
Fonctionnalités clés
Design industriel
Conçu pour une utilisation à des températures allant de -40 °C à +60 °C. Le moteur de traitement local est sans ventilateur, dispose d'une alimentation redondante et s'adapte à n'importe quelle armoire de commande grâce à sa conception compacte. Avec son puissant CPU, SCALANCE LPE peut gérer plusieurs applications simultanément. Un large éventail d'approbations, y compris le chemin de fer et la zone 2 dangereuse, élargit sa gamme d'applications.
Flexibilité maximale et ouverture à vos idées
En tant que système ouvert basé sur Linux, SCALANCE LPE vous permet de mettre en œuvre vos propres applications auto-développées. Il peut fonctionner comme un PC industriel, un périphérique périphérique, pour la détection d'anomalies réseau, un pare-feu ou un routeur - et prend en charge les applications disponibles sur le marché, y compris les solutions d'accès à distance Zero Trust.
Intégrable en toute transparence et compatible avec le système
Le boîtier suit la conception SIMATIC S7-1500, assurant une intégration transparente avec les portefeuilles SCALANCE et SINEC. Ses dimensions et sa structure s'adaptent parfaitement aux autres composants de gestion de réseau Siemens.
À l'épreuve du futur de manière fiable pour une utilisation à long terme
Permet des concepts de machines et d'installations prêts pour l'avenir conçus pour un succès à long terme. La plateforme flexible vous permet de tirer parti des développements communautaires pendant des années sans changer de matériel.

Cybersecurity pour l'industrie
Informations de Security
Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.