Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la technologie de câblage FastConnect ?

Le câblage des installations industrielles est exigeant, avec des problèmes survenant lors du décapage des câbles, de l'assemblage du connecteur enfichable ou de la connexion des noyaux. FastConnect est un système de câblage à assemblage rapide pour configurer les réseaux Industrial Ethernet, PROFINET ou PROFIBUS dans les usines industrielles.

FastConnect réduit la complexité et fait gagner un temps crucial en rendant l'assemblage sur site rapide, facile et fiable. Le système sophistiqué aide à prévenir les erreurs d'installation et améliore la disponibilité opérationnelle. En plus des longueurs standard éprouvées du câble de connexion Industrial Ethernet M12-180/M12-180, vous pouvez commander des longueurs spécifiques au client entre 0,3 m et 88 m.

FastConnect comprend des câbles et connecteurs en cuivre, des câbles à fibre optique et des connecteurs et des câbles pour l'alimentation électrique des modules.

Principaux avantages

Améliorer la disponibilité

Le blindage CEM et le soulagement efficace de la contrainte aident ces câbles à fonctionner dans divers environnements. Nos câbles ont une conception et des certifications fiables pour soutenir vos opérations.

Gagnez du temps

Simplifiez votre système. Des systèmes de connexion simples mais efficaces vous font gagner du temps et des ressources précieux pour améliorer votre résultat net.

Installez facilement

Le codage couleur, les outils prédéfinis et le matériel d'instruction bien défini éliminent les conjectures lors de l'installation.

Capacités en vedette

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.