Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les routeurs et les UES Industrial 5G ?

Nos routeurs sans fil mobiles Industrial 5G SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 et MUM856-1 fournissent une connectivité sécurisée aux machines distantes via les réseaux publics 5G — avec cryptage intégré et gestion VPN centrale.

Ils peuvent également être intégrés dans des réseaux 5G privés pour transmettre des protocoles d'automatisation en temps réel comme PROFINET/PROFISafe et permettre des applications flexibles dans toutes sortes d'industries.

Les opérations industrielles exigent une connectivité haute bande passante fiable et déterministe. Nos routeurs 5G offrent des débits de données allant jusqu'à 1 Gbps de téléchargement et 500 Mbps de téléchargement.

Notre portefeuille complet de routeurs sans fil mobiles Industrial 5G comprend :

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, pour utilisation en armoire : SiePortal
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, pour utilisation en armoire : SiePortal
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, montage direct sur de la papeterie ou des participants mobiles : SiePortal

Principaux avantages

Connectivité 5G à large bande passante

Transmettez de gros volumes de données jusqu'à 1 Gbps de téléchargement et 500 Mbps de téléchargement sur les réseaux 5G publics et privés.

RED 3.3 Conformité

Protégez vos réseaux industriels contre les cybermenaces avec des produits conformes à RED 3.3. Respectez les dernières réglementations de l'UE pour une protection robuste contre les cyberattaques.

Connectivité à l'épreuve du futur

Maintenir la compatibilité avec les normes cellulaires éprouvées. Bénécuez d'une solution de repli 4G/3G transparente lorsque la 5G n'est pas disponible. Assurez la pertinence du réseau à long terme grâce à la prise en charge intégrée d'IPv6.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Configurer et acheter

SiePortal | Commander au centre commercial Siemens Industry

Vidéo

Vidéo | Communication M2M de qualité industrielle avec la 5G