Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir SIMATIC WinCC Open Architecture ?

Avec SIMATIC WinCC OA, vous pouvez créer des systèmes SCADA indépendants du fournisseur et de la plate-forme, avec un logiciel conçu pour des applications de grande échelle et de grande complexité ainsi que des projets avec des fonctionnalités personnalisées. Les solutions sont évolutives et offrent un accès mondial illimité sur le Web, même sur des interfaces utilisateur iOS et Android natives ou des clients basés sur un navigateur.

Principaux avantages

Augmentez l'efficacité opérationnelle

Du guidage utilisateur aux alarmes et à l'intégration du système, WinCC OA offre un système cohérent et bien structuré pour des opérations rationalisées et une efficacité maximale.

Intégrer une variété de composants

Le concept ouvert de WinCC OA permet une intégration transparente de divers composants à tous les niveaux. Il est indépendant de la plate-forme, prenant en charge Windows, Linux, iOS et Android pour une flexibilité ultime.

Échelle en fonction de vos besoins

Adaptable et conçu pour la croissance, WinCC OA évolue sans effort des petits systèmes mono-site aux solutions haut de gamme complexes et redondantes, répondant sans limites aux demandes changeantes.

Capacités en vedette

Découvrez comment d'autres utilisent WinCC Open Architecture

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | « Pas de jour sans eau » powered by FEO et WinCC OA

Atteindre la haute disponibilité, la sécurité informatique et l'interface utilisateur personnalisée en utilisant LSX existant. L'équipe SCADA du client final s'occupe de la maintenance/développement. Portement rapide et économique de 75 000 IO LSX grâce à l'exportation/importation de masse automatisée.

Select...

WinCC OA dans le trafic et les transports

  • Augmenter la disponibilité et la sécurité du système
  • Haute disponibilité grâce à des systèmes redondants et distribués géographiquement
  • Le concept orienté objet permet d'économiser des coûts d'ingénierie et de mise en œuvre
  • Personnalisation flexible des exigences pertinentes pour le client
  • Optimisé pour l'intégration, par exemple de différents sous-systèmes
  • Facile à connecter à un centre de maintenance et de contrôle centralisé
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Questions fréquentes

Explorer les ressources

Plus d'informations

Portail SIMATIC WinCC OA | En un coup d'œil

Hub SIMATIC WinCC OA | Exemples d'applications

Téléchargements | Certificats

Vidéos | Collection de vidéos WinCC OA

Références | Plus de références avec WinCC OA

Services

SiePortal | Présentation de WinCC OA

Outil de sélection TIA | Configurateur WinCC OA

Plateforme de connaissances | Documentation WinCC OA