Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage se fait alimenter par S-Engineering

Nos solutions intelligentes aident à augmenter l'efficacité et la vitesse des opérations de chargement, à réduire les coûts d'exploitation en raison de la diminution de la consommation d'énergie, à prolonger la durée de vie de l'équipement grâce à un processus de chargement uniforme, à minimiser l'impact du facteur humain sur le transbordement du grain ;<br/>Pour le stockage du grain : améliorer la précision et la fiabilité des mesures du volume de grain, augmenter l'efficacité des opérations de manutention du grain, réduire les coûts opérationnels grâce à l'automatisation et à une meilleure gestion des stocks.

Pourquoi SENUMAC — une nouvelle façon de gérer le processus de transbordement ?

SENUMAC est un système de contrôle automatisé complet pour le chargement des lignes de convoyeur, utilisant des algorithmes brevetés pour la modélisation en ligne et le contrôle garanti.
Comment SENUMAC résout les problèmes des clients :
•Automatise le processus de chargement, réduisant la dépendance au facteur humain.
•Assure un chargement uniforme de l'équipement, empêchant les arrêts d'urgence.
•Optimise la consommation d'énergie grâce à un contrôle intelligent des processus.

Senumac

Avantages

  • Augmentation de la productivité de chargement jusqu'à 20%
  • Réduction de la consommation d'électricité jusqu'à 20%

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Résultats de la mise en œuvre

Terminal de céréales maritimes 3 millions de tonnes/an

Ce sont des chiffres réels tirés de projets que nous avons mis en œuvre :
Avant SENUMAC :
- 1,14 kWh par tonne
- 743 tonnes/heure
- 3 863 MWh par an

Après SENUMAC :
- 0.94 kW/tonne
- 865 tonnes/heure
- 3 196 MWh par an

C'est plus de 660 MWh d'économies d'énergie annuelles.
La période de remboursement est de moins de 2 ans.

Explorez les ressources et les produits connexes