Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi RTSCD ATS ?

Les commutateurs de transfert automatiques à usage commercial Russelectric® RTSCD offrent une commutation de source fiable pour les installations commerciales et industrielles légère. Disponible en modèles à opérateur unique pour les modèles à transfert rapide ou à transition retardée à double opérateur qui démagnétisent les charges inductives pour réduire les transitoires et la contrainte de l'équipement. Sélectionnez le modèle RTSCD‑SE pour une capacité d'entrée de service intégrée qui combine la commutation automatique avec la déconnexion, la mise à la terre et le collage pour des installations sûres et conformes au code.

Portfolio :

  • RTSCD ATS
  • RTSCD‑SE ATS (cote d'entrée de service)
A Siemens logo displayed on a white background.

Principaux avantages

Protégez le temps de disponibilité dans les événements de puissance

Le transfert et le retransfert rapides et supervisés permettent de maintenir les opérations en cours lorsque la tension ou la fréquence dévient, puis rétablissez l'alimentation normale à son retour.

Simplifier les installations conformes au code

RTSCD‑SE intègre la fonctionnalité d'entrée de service, de sorte que la déconnexion, la mise à la terre et le collage sont intégrés pour une conception propre et conforme.

Réduire le stress sur les équipements connectés

Les modèles à transition retardée à deux opérateurs permettent la démagnétisation des charges inductives, minimisant les transitoires électriques et prolongeant la durée de vie de l'équipement.

Capacités en vedette