Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi RTS30 ATS ?

Les commutateurs de transfert automatiques Russelectric® RTS30 offrent une fermeture à 30 et 3 cycles testés UL 1008 et résistent aux performances pour protéger les charges critiques. Le transfert rapide à grande vitesse réduit les arcs et aide à prolonger la durée de vie de l'équipement, tandis que la construction robuste et le câblage accessible à l'avant simplifient le service.

Portfolio :

  • ATS à transition ouverte RTS30 — transfert simple pour les applications générales
  • ATS à transition fermée RTS30 — retransfert et test sans interruption
A gray Siemens electrical cabinet with an open door, revealing complex red and white electrical components and wiring inside, alongside a closed adjacent panel with a small display.

Principaux avantages

Augmentez la disponibilité avec une résilience à 30 cycles

Les valeurs de fermeture et de résistance à 30 et 3 cycles testées UL 1008 gèrent les courants de défaut élevés et prennent en charge la coordination sélective dans les systèmes critiques.

Prolongation de la durée de vie des actifs grâce à un transfert rapide

Le fonctionnement rapide à brise rapide atténue rapidement les arcs pour réduire l'usure des contacts et le stress sur les équipements connectés.

Service rapide avec accès frontal

Un câblage bien agencé et accessible à l'avant et des composants robustes simplifient l'inspection et la maintenance.

Capacités en vedette