Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi RTS30 ?

Les commutateurs de transfert Russelectric® RTS30 offrent des performances à 30 et 3 cycles testées UL‑1008 pour maintenir les opérations critiques en ligne. La commutation rapide à coupure rapide à grande vitesse réduit les arcs et prolonge la durée de vie, tandis que la construction robuste et le câblage accessible à l'avant simplifient la maintenance.

  • RTS30 ATS — transition ouverte pour un transfert simple ; transition fermée pour retransfert et test sans interruption
  • RTS30 Bypass/Isolation — dérivation manuelle et isolation avec construction à tirage pour l'entretien sans perturber les charges
  • Conceptions de dérivation — contournement à sécurité intégrée pour une restauration rapide et infaillible de la charge d'urgence ; contournement de maintenance pour l'isolation et les essais planifiés

Principaux avantages

Protégez le temps de disponibilité pendant les événements d'alimentation

Un transfert fiable soutenu par une fermeture à 30 et 3 cycles et des cotes de résistance testés UP permet aux processus de fonctionner lorsque la puissance fluctue.

Minimiser l'usure des équipements électriques

Le fonctionnement rapide et rapide réduit les arcs et l'érosion des contacts pour prolonger la durée de vie des commutateurs.

Simplifiez la maintenance et les tests

Le câblage accessible par l'avant avec dérivation manuelle et isolation permet l'entretien sans perturber les charges critiques.

Capacités en vedette