Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi RTS-03-NA ?

Les commutateurs de transfert non automatiques de la série Russelectric RTS-03-NA sont idéaux pour les applications dans lesquelles la restauration immédiate du service (après la perte de la source normale) n'est pas critique, et le personnel des opérations locales est disponible pour initier le transfert. Le personnel d'exploitation peut initier un transfert de source localement à l'aide de boutons-poussoirs électriques, d'un opérateur manuel externe mécanique ou à distance (facultatif). Avec une construction identique à celle des commutateurs de transfert automatiques Russelectric RTS Series, ces commutateurs à double portée classés UL présentent les mêmes caractéristiques de résistance, la même conception et les mêmes performances éprouvées. Construits selon les mêmes normes élevées, ils offrent la même fiabilité éprouvée, la même sécurité et la même qualité exceptionnelle dans une configuration non automatique.

  • Interrupteurs de transfert non automatiques à commande unique ou double à 3 cycles
  • Ampères symétriques de fermeture et de résistance à 3 cycles
  • 480 VAC ou moins testés, répertoriés et étiquetés selon UL-1008

Lancer le transfert de puissance manuellement

Le personnel d'exploitation peut initier un transfert de source localement à l'aide de boutons-poussoirs électriques ou d'un opérateur manuel externe mécanique, ou à distance (facultatif).

Construit pour résister à des conditions de défaillance extrêmes

Entièrement testé pour la fermeture à 3 cycles et les cotes de résistance. Lorsqu'ils sont coordonnés avec les fusibles limiteurs de courant, ils sont répertoriés UL pour les cotes de fermeture et de résistance allant jusqu'à 200 000 A.

Flexibilité opérationnelle avec capacité de mise à niveau future

Tous les commutateurs non automatiques peuvent être facilement convertis en fonctionnement entièrement automatique avec l'ajout d'un panneau de commande et des changements de câblage mineurs. Cela garantit la flexibilité pour l'expansion future et la refonte du système.

Capacités en vedette

Explorez des ressources supplémentaires

Détails techniques