Atteindre une fermeture de 200 kA et résister
Avec des fuses à limitation de courant, l'ATS est homologuée UL‑1008 à 200 000 A à 480 VAC pour les conditions de panne exigeantes.
Russelectric® RTS03 ATS offre une continuité de puissance sans compromis avec des performances de fermeture et de résistance à 3 cycles testées UL‑1008 — les cotes les plus élevées de l'industrie. Coordonné avec les fuses limitant le courant, il atteint 200 000 A et prend en charge les environnements à forte défaillance tout en travaillant avec les disjoncteurs de n'importe quel fabricant avec déclenchement instantané.
Portefeuille :
Maintenez des opérations continues avec des performances à 3 cycles testées UL‑1008 qui traitent les courants de défaut élevés lorsqu'elles sont coordonnées avec des fuses limiteurs de courant.
Utilisez des modèles à transition fermée pour éliminer les interruptions de courant pendant le retransfert et les tests, en maintenant les charges stables tout en vérifiant l'état du système.
Déployez avec le disjoncteur de n'importe quel fabricant avec déclenchement instantané pour des spécifications flexibles dans la modernisation et les nouvelles constructions.
Avec des fuses à limitation de courant, l'ATS est homologuée UL‑1008 à 200 000 A à 480 VAC pour les conditions de panne exigeantes.
Sélectionnez une transition ouverte pour les transferts de base ou une transition fermée pour aucune interruption pendant le retransfert et
Utilisez le système de contrôle RPTCS pour gérer les opérations ATS avec un séquençage précis et fiable.