Les commutateurs de transfert automatiques de contournement/isolation Russelectric® RTS03 offrent un transfert de source fiable et une facilité d'entretien sûre pour les installations critiques. Construit selon les normes UL‑1008 avec des cotes de fermeture et de résistance à 3 cycles, le RTS03 assure des performances robustes sous des courants de défaut élevés et fonctionne avec les disjoncteurs à déclenchement instantané de n'importe quel fabricant. Sa conception de contournement/isolation et ses verrouillages mécaniques positifs permettent la maintenance sans perturber l'alimentation, tandis que les commandes intelligentes fournissent une synchronisation et une logique précises.
Configurations disponibles
- Transition ouverte RTS03 — Fonctionnement rapide pour les applications standard
- Transition fermée RTS03 — mise en parallèle momentanée pour éviter l'interruption de charge pendant le retransfert ou les essais
- Modèles de contournement/isolation — permettent une isolation sûre et une prise en charge continue de la charge pendant le service