Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi RTSMV 5-15KV ?

Conçu pour une alimentation critique, l'appareillage de commutation moyenne tension Russelectric® RTSMV offre un transfert rapide et supervisé et une isolation fiable pour assurer le fonctionnement des opérations pendant les événements et la maintenance des services publics. La liste UL 1008A et la construction à rabat métallique aident à améliorer la sécurité et à simplifier le service.

Portefeuille :

  • RTSMV Commutateur de transfert automatique à disjoncteur 5—15 kV
  • RTSMV 5-15 kV Commutateur de contournement/isolation du disjoncteur
5kv ATS

Principaux avantages

Améliorez la disponibilité

Le transfert à grande vitesse supervisé par microprocesseur déplace les charges entre les sources lorsque la tension ou la fréquence dévie, puis retransfère lorsque la puissance normale revient.

Simplifier la maintenance

Le contournement/isolement permet de contourner les sources en direct et d'isoler en toute sécurité les disjoncteurs automatiques pour les tests et les réparations sans perturber les charges critiques.

Renforcer la conformité

Les modèles ATS de disjoncteur moyenne tension et de bypass/isolation sont testés, répertoriés et étiquetés UL 1008A, répondant aux normes strictes IEEE, NEMA et ANSI

Capacités en vedette