Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi RUGGEDCOM RST916P and RST916C ?

RUGGEDCOM RST916P and RST916C sont des commutateurs Ethernet compacts de couche 2 à haute densité de ports 10 Gigabit. Ils offrent une connectivité fiable pour les applications à large bande passante dans les infrastructures critiques comme l'énergie électrique, le transport et le pétrole et le gaz.

Les environnements industriels ont besoin d'une connectivité réseau fiable pour une bande passante élevée dans des conditions difficiles. Nos commutateurs RUGGEDCOM aident à fournir des communications sans erreur malgré les interférences électromagnétiques, les températures extrêmes et les longues distances. Permettez des performances réseau cohérentes et fiables pour vos opérations.

Obtenez une connectivité pérenne avec une densité de ports élevée et des liaisons ascendantes 10G. Choisissez entre deux options :

Principaux avantages

Attendez-vous à des performances fiables

Utilisez ce commutateur Gigabit Ethernet complet compact avec des liaisons montantes 10G pour une densité de ports élevée, une puissance PoE et une bande passante suffisantes. Nous le certifions pour les environnements difficiles dans les domaines de l'énergie électrique, des transports et du pétrole et du gaz.

Maximiser le retour sur investissement

Alimentez vos périphériques OT Edge avec une solution PoE robuste, offrant un budget de 420 W sur 10 ports à une puissance d'entrée redondante jusqu'à 60 W. et une large plage de températures pour un fonctionnement continu.

Simplifier les opérations sur le terrain

Rationalisez la mise en service sur le terrain, la configuration et les mises à jour du micrologiciel avec le port USB et le CLP pour une gestion facile. Réduisez le temps d'installation et facilitez la maintenance.

Capacités en vedette

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.