Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la RUGGEDCOM RSG900 series ?

Lauréate du prix Red Dot 2018 pour le design industriel, notre RUGGEDCOM RSG900 series de commutateurs Ethernet compacts compatibles Gigabit IEEE 1588 est testée et certifiée pour résister aux environnements difficiles et offrir une connectivité haute vitesse longue distance. Leur conception robuste garantit un fonctionnement fiable en résistant aux températures extrêmes, à l'humidité et aux interférences électromagnétiques.

Cette série offre une commutation haute performance de qualité utilitaire dans un format compact idéal pour les applications critiques. Le portefeuille complet de commutateurs Gigabit comprend :

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Principaux avantages

Installer là où c'est nécessaire

Le petit format de ces commutateurs permet une installation dans des armoires à espace limité et sur des rails DIN. Les deux entrées d'alimentation redondantes offrent un fonctionnement cohérent.

Opérer dans des environnements difficiles

Nos commutateurs Gigabit offrent un haut niveau d'immunité aux interférences électromagnétiques, aux températures extrêmes et à l'humidité ainsi qu'une protection IP40 degrés et n'utilisent pas de ventilateurs internes pour le refroidissement.

Personnalisez vos commutateurs

Une densité de ports élevée et des émetteurs-récepteurs Gigabit SFP amovibles en option pour transmettre des données sur 100 km vous permettent de personnaliser les commutateurs en fonction des exigences du réseau.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Découvrez les avantages de choisir le RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.