Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les commutateurs Ethernet industriels RUGGEDCOM ?

Les solutions Ruggedcom de Siemens offrent un réseau sécurisé et fiable pour les opérations critiques dans des environnements difficiles. La famille RSG2000 offre des commutateurs Gigabit Ethernet de couche 2 gérés avec des liaisons montantes modulaires, une cybersécurité avancée et la technologie Zero Packet Loss™ pour des performances ininterrompues. Construit pour des conditions extrêmes, RUGGEDCOM assure une haute disponibilité, une intégration flexible et des coûts de cycle de vie réduits pour les services publics, les transports et le pétrole et le gaz.

Principaux faits saillants du portefeuille :

  • RUGGEDCOM RSG2488 — Commutateur rack Gigabit Ethernet 1U de qualité utilitaire avec fonctionnalité IEEE 1588 PTP Grandmaster en option pour une disponibilité réseau maximale et des économies sur le cycle de vie
  • RUGGEDCOM RSG2300 — Commutateur Ethernet géré 32 ports avec jusqu'à 4 liaisons montantes Gigabit
  • RUGGEDCOM RSG2300P — Commutateur Power-over-Ethernet géré à 32 ports avec jusqu'à 4 liaisons montantes Gigabit
  • RUGGEDCOM RSG2200 — Commutateur Gigabit Ethernet géré à 9 ports avec jusqu'à 9 liaisons montantes Gigabit
  • RUGGEDCOM RSG2100 — Commutateur Ethernet géré modulaire à 19 ports avec jusqu'à 4 liaisons montantes Gigabit
  • RUGGEDCOM RSG2100P — Commutateur Ethernet géré modulaire avec capacité PoE

Principaux avantages

Permettre un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles

Conçu pour les environnements extrêmes avec une immunité EMI, une résistance aux chocs et une large plage de températures pour assurer une disponibilité continue dans les sous-stations, les chemins de fer et le pétrole et le gaz.

Réduisez les temps d'arrêt grâce à une conception tolérante aux pannes

Prend en charge la récupération rapide du réseau et les topologies redondantes (HSR/PRP) pour un basculement sans seconde, minimisant les interruptions coûteuses dans les processus critiques.

Optimiser le coût total de possession

Le refroidissement passif, l'alimentation intégrée et la conception robuste offrent un MTBF élevé et une maintenance réduite, réduisant les dépenses opérationnelles tout au long du cycle de vie du produit.

Capacités en vedette

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.