Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reydisp Evolution ?

Le programme d'exploitation et de paramétrage Reydisp est le logiciel de base utilisé pour la configuration de la gamme de relais de protection Reyrolle. Il fournit un outil convivial avec un tutoriel intégré et un fichier d'aide, ce qui réduit le besoin de formation supplémentaire. Ce logiciel intuitif permet la visualisation et l'édition des paramètres, la visualisation des informations sur les défauts, la configuration de la langue des relais, des courbes IDMT et des points de données de communication. La suite complète d'outils logiciels Reydisp Evolution est disponible en téléchargement gratuit.

Principaux avantages

Personnaliser les affichages

Le logiciel Language Editor donne à l'utilisateur la possibilité de personnaliser le texte affiché dans les relais, la structure des menus et les vues d'instrumentation.

Faciliter l'interfaçage

L'outil logiciel Communication Editor de la suite Reydisp permet de modifier les configurations de protocole de relais et les points de données pour les protocoles IEC 60870-5-103, DNP 3.0 et MODBUS, facilitant ainsi l'interfaçage des sous-stations.

Obtenez plus de flexibilité

Le logiciel Curve Editor permet la création de courbes IDMTL pour les relais Reyrolle, offrant ainsi une flexibilité lors de la gradation avec d'autres appareils. Il importe les courbes existantes, crée de nouvelles courbes et envoie des courbes directement au relais.

Capacités en vedette

Explorez les ressources

SiePortal - Boutique en ligne