Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7XG35

Les incidents d'arc flash menacent les personnes et l'équipement. La protection traditionnelle peut être trop lente, causant des dangers, des dommages et des pannes. Le Reyrolle 7XG35 ReyArc utilise une détection ultra-rapide à double critère pour une réponse rapide et fiable, améliorant la sécurité et réduisant les risques opérationnels.

Protection d'arc haute vitesse : Signal de déclenchement dans les 2 ms

Le 7XG35 est utilisé conjointement avec les capteurs optiques P1X pour fournir une protection contre les défauts d'arc pour les appareillages de commutation isolés à l'air MV ou LV.

La lumière directe et réfléchie produite par les défauts d'arc est détectée. Durée de fonctionnement de la protection haute vitesse de 2 à 7 ms.

Les capteurs P1X sont connectés à l'appareil 7XG35 via des câbles à fibre optique.

La fonctionnalité d'autosurveillance intégrée surveille le dispositif 7XG35, les capteurs d'arc optique et les câbles de connexion à fibre optique.

La fonctionnalité facultative de vérification de surintensité peut être utilisée pour fournir des critères de déclenchement sécurisés de 2 sur 2.

Principaux avantages

Protection ultrarapide contre les éclairs

Le Reyrolle 7XG35 ReyArc utilise des capteurs avancés et une vérification à double critère pour détecter les éclairs d'arc en millisecondes, offrant une réponse rapide et minimisant les dommages au personnel et à l'équipement dans les systèmes d'alimentation critiques.

Améliorer la fiabilité et la sécurité opérationnelles

En fournissant une détection d'arc flash cohérente et fiable, le relais assure un fonctionnement ininterrompu du système d'alimentation, réduit les temps d'arrêt et soutient la conformité aux normes de sécurité de l'industrie pour les services publics et les installations industrielles.

Simplifier l'intégration dans les systèmes d'alimentation

Conçu pour une installation et une compatibilité faciles, Reyrolle 7XG35 ReyArc s'intègre parfaitement aux systèmes de protection existants, permettant un déploiement rapide et des solutions de sécurité évolutives dans divers environnements énergétiques.

Capacités en vedette

Explorez les ressources