Le Reyrolle 7XG22 est une gamme de blocs de test de 8 à 14 voies, logés dans un boîtier Epsilon taille E2. Ces blocs de test fournissent des solutions polyvalentes de court-circuit de transformateur de courant (CT) pour diverses applications de systèmes électriques.
Tester efficacement et en toute sécurité les transformateurs de courant peut être complexe et dangereux. Nos blocs de test Reyrolle 7XG22 offrent des capacités de court-circuit CT dédiées. Utilisez une prise de test spécifique pour chaque modèle pour isoler et tester les CT et prévenir les conditions dangereuses en circuit ouvert.
Les blocs de test sont disponibles en configurations 8, 10 et 14 voies, prenant en charge le montage vertical et horizontal pour une installation flexible. Chaque modèle comprend une prise de test dédiée avec des points de test enveloppés de 4 mm pour des connexions sécurisées. Notre conception simplifie la maintenance et améliore la fiabilité opérationnelle.