Les dispositifs de protection du moteur Reyrolle 7SR57 protègent vos moteurs pendant toutes les séquences de démarrage et de fonctionnement. Ces appareils assurent la continuité opérationnelle et la longévité de l'équipement avec des fonctions de protection robustes et des communications Ethernet standard IEC 61850. Protégez vos actifs moteurs critiques contre les dommages et les perturbations opérationnelles. Nos appareils offrent des fonctions de protection avancées, des communications améliorées et une cybersécurité. Bénéficie d'un algorithme thermique qui correspond précisément aux caractéristiques du moteur, permettant une surveillance thermique précise. Utilisez une surveillance thermique complète avec prise en charge de jusqu'à 16 capteurs de température de l'usine. Obtenez une protection améliorée pour les gros moteurs avec protection différentielle de moteur (87M), assurant la fiabilité de l'équipement.
Solution intégrée
Protégez les moteurs avec des appareils 7SR57, offrant diverses fonctions. Utilisez les communications Ethernet standard IEC 61850, prenant en charge les éditions 1 et 2, DNP3 TCP et Modbus TCP avec HSR, PRP et RSTP pour un fonctionnement réseau robuste.