Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7SR54 ?

Le relais Reyrolle 7SR54 assure la protection, le contrôle et la surveillance des transformateurs à 2 et 3 bobinages. Il prend en charge tous les groupes vectoriels de transformateurs et les connexions de mise à la terre ou une couverture complète pour votre réseau électrique.

La gestion des opérations complexes des transformateurs nécessite plusieurs types de protection contre les pannes et les perturbations. Le Reyrolle 7SR54 comprend une grande variété de fonctions de protection et des communications Ethernet IEC 61850 avancées pour vous aider à maintenir la stabilité du système et à prévenir les temps d'arrêt coûteux.

L'interface conviviale avec un grand écran LCD et des boutons-poussoirs tactiles simplifie le fonctionnement et la maintenance. L'élément relais retirable permet un remplacement facile pour moins d'interruptions de service.

Principaux avantages

Protégez vos transformateurs

Offrir une protection fiable pour les transformateurs à 2 et 3 enrouleurs, les autotransformateurs, les réacteurs et les moteurs. Nos algorithmes éprouvés protègent vos actifs critiques et votre réseau électrique.

Réduisez les coûts

Améliorez vos résultats financiers avec une conception compacte et un faible coût du cycle de vie du produit. L'élément relais retirable permet un remplacement facile, simplifiant la maintenance.

Augmenter la disponibilité du système

Activez une disponibilité plus élevée avec IEC 61850 Edition 1 & 2, DNP3 TCP et Modbus TCP, prenant en charge le fonctionnement HSR, PRP et RSTP. Le contrôle d'accès basé sur les rôles et le micrologiciel signé offrent une cybersécurité améliorée.

Capacités en vedette

Explorez les ressources