Le dispositif de surintensité Reyrolle 7SR51 offre une protection complète contre les surintensité et les alimentateurs pour les réseaux électriques. Utilise-le dans les sous-stations moyenne tension ou comme protection de secours pour les lignes, les transformateurs, les générateurs, les moteurs et les barres omnibus.
Les réseaux électriques modernes nécessitent une communication et une cybersécurité améliorées et simplement une gestion. Le Reyrolle 7SR51 intègre une large gamme de fonctions de protection et de communications Ethernet IEC 61850. Protégez vos actifs et maintenez la stabilité du réseau avec des fonctionnalités avancées et sécurisées.
Minimisez les variantes de produits avec une alimentation et des entrées binaires couvrant toute la plage de fonctionnement, simplifiant l'inventaire et la maintenance. Fonctionnez facilement grâce à son interface conviviale, son grand écran LCD et ses boutons-poussoirs tactiles. Sa conception retirable permet un remplacement rapide pour réduire les temps d'arrêt.