Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7SR46 ?

Reyrolle 7SR46 est un relais de protection contre les surintensité alimenté par CT avec l'option d'une alimentation auxiliaire externe. Ce relais numérique monté sur panneau offre à la fois une protection contre les surintensité et les défauts de terre en temps défini et en temps inversé pour les applications du réseau de distribution telles que les réseaux câblés et les unités principales en anneau (RMU). Reyrolle 7SR46 s'intègre aux systèmes SCADA. Son panneau avant compact et facile à utiliser comprend des touches de navigation, un écran LCD et un port USB.

  • 10 enregistrements de défauts
  • 100 enregistrements d'événements
  • Protection par mot de passe
  • Fonctions de protection instantanées et différées contre les surintensité
  • Sensibilité élevée : Prêt pour le voyage à 80 % d'Ismin (monophasé) et 40 % d'Ismin (triphasé)
  • Paramétrage par clavier et/ou via le logiciel Reydisp Evolution PC
  • Batterie interne au lithium de secours
  • Horloge en temps réel
  • Auto-surveillance, y compris surveillance de l'état de la batterie
  • Convient aux CT spécifiques à large plage de mesure (classe 5P80)

Principaux avantages

Protection

  • 50 surintensité instantanée/51 fois retardée dans le temps — phase
  • Vérification de 50 ligne/basculer sur défaut
  • Faille terrestre instantanée/51N différée dans le temps - dérivée

Supervision

  • Détection de courant d'entrée 81HBL2

Ancillaire

  • Voyage à grande vitesse 49T

Capacités en vedette

Explorez les ressources