Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7SR23 ?

Le Reyrolle 7SR23 DAD est un relais numérique de courant circulant à haute impédance avec quatre entrées de courant. Utilise‑le comme protection d'unité pour détecter les défauts de phase et de terre dans les infrastructures électriques critiques.

Ce relais fournit une protection complète de l'unité pour vos actifs électriques. Il détecte les défauts de phase et de terre pour prévenir les dommages et assurer la continuité opérationnelle entre les barres omnibus, les transformateurs et les moteurs.

Une fonction de surveillance CT intégrée détecte les circuits ouverts dans le câblage secondaire CT pour plus de fiabilité. La logique intégrée permet une configuration optimale des fonctionnalités d'entrée et de sortie du relais, simplifiant la configuration. Accédez aux fonctionnalités de protection, d'instrumentation et de mesure via les canaux de communication de données, y compris un port USB fascia avant et un port arrière RS485, pour une surveillance locale et à distance flexible.

Principaux avantages

Protégez votre système

Détectez précisément les défauts de phase et de terre pour protéger vos systèmes électriques. La supervision CT intégrale identifie les circuits ouverts dans le câblage secondaire pour prévenir les problèmes et maintenir un fonctionnement continu et sûr.

Simplifier l'installation et la configuration

Concevez et installez facilement avec des composants externes standardisés dans un boîtier Epsilon. Notre logique intégrée configure efficacement les fonctionnalités d'entrée et de sortie du relais pour rationaliser la configuration et réduire la complexité pour votre équipe.

Maintenir le contrôle à distance

Accédez aux données critiques de protection, d'instrumentation et de mesure via divers canaux de communication. Connectez-vous localement via un port USB avant ou à distance en utilisant le port arrière RS485 pour rester informé et en contrôle depuis n'importe quel endroit.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes